• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, bouchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-P-1
SUS-P-1/2
SUS-P-1/4
SUS-P-1/8
SUS-P-2
SUS-P-3
SUS-P-3/4
SUS-P-3/8
SUS-P-4
SUS-P-11/2
SUS-P-11/4
SUS-P-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur
(mm)

108.89 €

9 jours 1B (25A)-20~4032

3.55 €

9 jours 1/2B (15A)-20~4025

108.89 €

9 jours 1/4B (8A)-20~4018

108.89 €

9 jours 1/8B (6A)-20~4015

108.89 €

9 jours 2B (50A)-20~4041

108.89 €

9 jours 3B (80A)-20~4053

108.89 €

9 jours 3/4B (20A)-20~4028

108.89 €

9 jours 3/8B (10A)-20~4021

108.89 €

9 jours 4B (100A)-20~4062

108.89 €

9 jours 1 1/2B (40A)-20~4036

108.89 €

9 jours 1 1/4B (32A)-20~4035

108.89 €

9 jours 2 1/2B (65A)-20~4048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique