• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, bride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-5KF-1
SUS-5KF-1/2
SUS-5KF-2
SUS-5KF-3
SUS-5KF-3/4
SUS-5KF-4
SUS-5KF-11/2
SUS-5KF-11/4
SUS-5KF-21/2
SUS-10KF-1
SUS-10KF-1/2
SUS-10KF-2
SUS-10KF-3
SUS-10KF-3/4
SUS-10KF-4
SUS-10KF-11/2
SUS-10KF-11/4
SUS-10KF-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

Devis 1B (25A)-20~40

-

Devis 1/2B (15A)-20~40

-

Devis 2B (50A)-20~40

-

Devis 3B (80A)-20~40

-

Devis 3/4B (20A)-20~40

-

Devis 4B (100A)-20~40

-

Devis 1 1/2B (40A)-20~40

-

Devis 1 1/4B (32A)-20~40

-

Devis 2 1/2B (65A)-20~40

-

Devis 1B (25A)-20~40

-

Devis 1/2B (15A)-20~40

-

Devis 2B (50A)-20~40

-

Devis 3B (80A)-20~40

-

Devis 3/4B (20A)-20~40

-

Devis 4B (100A)-20~40

-

Devis 1 1/2B (40A)-20~40

-

Devis 1 1/4B (32A)-20~40

-

Devis 2 1/2B (65A)-20~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique