• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, coude de réduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-RL-1/2X1/4
SUS-RL-1/2X3/8
SUS-RL-1X1/2
SUS-RL-1X3/4
SUS-RL-2X11/2
SUS-RL-2X11/4
SUS-RL-3/4X1/2
SUS-RL-3/4X3/8
SUS-RL-3/8X1/4
SUS-RL-11/2X11/4
SUS-RL-11/4X1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

108.89 €

9 jours 1/4B (8A)1/2B (15A)-20~40

108.89 €

9 jours 3/8B (10A)1/2B (15A)-20~40

108.89 €

9 jours 1/2B (15A)1B (25A)-20~40

108.89 €

9 jours 3/4B (20A)1B (25A)-20~40

108.89 €

9 jours 1 1/2B (40A)2B (50A)-20~40

108.89 €

9 jours 1 1/4B (32A)2B (50A)-20~40

108.89 €

9 jours 1/2B (15A)3/4B (20A)-20~40

108.89 €

9 jours 3/8B (10A)3/4B (20A)-20~40

108.89 €

9 jours 1/4B (8A)3/8B (10A)-20~40

108.89 €

9 jours 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)-20~40

108.89 €

9 jours 1B (25A)1 1/4B (32A)-20~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique