Raccord à vis pour tuyaux en acier inoxydable, raccord en T de réduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-RT-1/2X1/4
SUS-RT-1/2X3/8
SUS-RT-1X1/2
SUS-RT-1X1/4
SUS-RT-1X3/4
SUS-RT-1X3/8
SUS-RT-2X1
SUS-RT-2X1/2
SUS-RT-2X3/4
SUS-RT-2X11/2
SUS-RT-2X11/4
SUS-RT-3/4X1/2
SUS-RT-3/4X1/4
SUS-RT-3/4X3/8
SUS-RT-3/8X1/4
SUS-RT-11/2X1
SUS-RT-11/2X1/2
SUS-RT-11/2X3/4
SUS-RT-11/2X3/8
SUS-RT-11/2X11/4
SUS-RT-11/4X1
SUS-RT-11/4X1/2
SUS-RT-11/4X3/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Plage de températures de fonctionnement
(°C)

106.36 €

9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)1/4B (8A)-20~40

106.36 €

9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)3/8B (10A)-20~40

106.36 €

9 jours 1B (25A)1B (25A)1/2B (15A)-20~40

106.36 €

9 jours 1B (25A)1B (25A)1/4B (8A)-20~40

106.36 €

9 jours 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)-20~40

106.36 €

9 jours 1B (25A)1B (25A)3/8B (10A)-20~40

106.36 €

9 jours 2B (50A)2B (50A)1B (25A)-20~40

106.36 €

9 jours 2B (50A)2B (50A)1/2B (15A)-20~40

106.36 €

9 jours 2B (50A)2B (50A)3/4B (20A)-20~40

106.36 €

9 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)-20~40

106.36 €

9 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)-20~40

106.36 €

9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)-20~40

106.36 €

9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)1/4B (8A)-20~40

106.36 €

9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)3/8B (10A)-20~40

106.36 €

9 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)1/4B (8A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1/2B (15A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/8B (10A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1B (25A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1/2B (15A)-20~40

106.36 €

9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)-20~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique