• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à vis PL, capuchon

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-CA-1
PL-CA-1/2
PL-CA-1/4
PL-CA-1/8
PL-CA-2
PL-CA-3
PL-CA-3/4
PL-CA-3/8
PL-CA-4
PL-CA-5
PL-CA-6
PL-CA-11/2
PL-CA-11/4
PL-CA-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

-

Devis 1B (25A)

-

Devis 1/2B (15A)

-

Devis 1/4B (8A)

-

Devis 1/8B (6A)

-

Devis 2B (50A)

-

Devis 3B (80A)

-

Devis 3/4B (20A)

-

Devis 3/8B (10A)

-

Devis 4B (100A)

-

Devis 5B (125A)

-

Devis 6B (150A)

-

Devis 1 1/2B (40A)

-

Devis 1 1/4B (32A)

-

Devis 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Résine époxy Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique