Raccord à vis PL, raccord en croix

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The threaded crosses are the PL fittings manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Cast iron
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: epoxy resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-CR-1
PL-CR-1/2
PL-CR-1/4
PL-CR-1/8
PL-CR-2
PL-CR-3
PL-CR-3/4
PL-CR-3/8
PL-CR-4
PL-CR-5
PL-CR-6
PL-CR-11/2
PL-CR-11/4
PL-CR-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

-

Devis 1B (25A)

-

Devis 1/2B (15A)

-

Devis 1/4B (8A)

-

Devis 1/8B (6A)

-

Devis 2B (50A)

-

Devis 3B (80A)

-

Devis 3/4B (20A)

-

Devis 3/8B (10A)

-

Devis 4B (100A)

-

Devis 5B (125A)

-

Devis 6B (150A)

-

Devis 1 1/2B (40A)

-

Devis 1 1/4B (32A)

-

Devis 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Résine époxy Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique