Raccord à vis PL, coude droit (avec collier)

Raccord à vis PL, coude droit (avec collier)

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-SL-1
PL-SL-1/2
PL-SL-1/4
PL-SL-1/8
PL-SL-2
PL-SL-3
PL-SL-3/4
PL-SL-3/8
PL-SL-4
PL-SL-5
PL-SL-6
PL-SL-11/2
PL-SL-11/4
PL-SL-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

-

Devis 1B (25A)1B (25A)

-

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

-

Devis 1/4B (8A)1/4B (8A)

-

Devis 1/8B (6A)1/8B (6A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)

-

Devis 3B (80A)3B (80A)

-

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 3/8B (10A)3/8B (10A)

-

Devis 4B (100A)4B (100A)

-

Devis 5B (125A)5B (125A)

-

Devis 6B (150A)6B (150A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

-

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Résine époxy
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique