Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PS-BRL-3X11/4 |
PS-BRL-5X4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.55 € | 1 | 16 jours | 1 1/4B (32A) | 3B (80A) | ||
339.48 € | 1 | 16 jours | 4B (100A) | 5B (125A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau / Air | Traitement de surface | Zingage |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) | 1.0 |
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) | 2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles