Raccord à vis pour tuyau d'extincteur en fonte malléable, raccord à quatre voies

[Features]
• Simplification of piping ensures that aesthetics are not impaired.
• Screw-in points are reduced, reducing workload.
• The length of the band hanging from the ceiling can be made constant, and therefore, mounting work is easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRCR-1X1X3/4X3/4
BRCR-1X3/4X3/4X3/4
BRCR-2X2X1X1
BRCR-2X2X11/2X11/2
BRCR-2X11/2X1X1
BRCR-2X11/2X3/4X3/4
BRCR-2X11/4X1X1
BRCR-11/2X1X1X1
BRCR-11/2X1X1X3/4
BRCR-11/2X1X3/4X3/4
BRCR-11/2X11/2X1X1
BRCR-11/2X11/2X3/4X3/4
BRCR-11/2X11/4X1X3/4
BRCR-11/2X11/4X3/4X3/4
BRCR-11/4X1X1X3/4
BRCR-11/4X1X3/4X3/4
BRCR-11/4X11/4X3/4X3/4
BRCR-21/2X2X1X1
BRCR-21/2X21/2X1X1
BRCR-21/2X21/2X2X2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)

-

Devis 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

Devis 2B (50A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)

-

Devis 2B (50A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 2B (50A)1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1B (25A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 2 1/2B (65A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)

-

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)1B (25A)

-

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air
Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique