Raccord à vis à surface extérieure anticorrosion, pour tuyau d'extincteur, raccord K-PLV, coude

[Features]
· Fitting exterior is coated with polyvinyl chloride resin and produces highly corrosion resistant piping by bonding with SGP-VS.
· Use of a sleeve and rubber ring (or caulking tape) with a special conformation isolates tubes and screw joints from an external corrosive environment. Provides an excellent corrosion-proofing effect.
· The fitting that is used is a zinc-plated ring screw-in malleable cast iron pipe fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-PLV-L-2
K-PLV-L-3
K-PLV-L-4
K-PLV-L-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

-

Devis 2B (50A)

-

Devis 3B (80A)

-

Devis 4B (100A)

-

Devis 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface Chlorure de vinyle rigide Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique