Tuyau en acier à surface extérieure revêtue de chlorure de vinyle dur, pour extincteur, embout de tuyau VS

[Features]
• Industry leading quality and production volume.
• The pipe nipples of best-selling JFE fittings are suitable for use with any fluids, including water, hot water, gas and other chemicals.
• Superior machining technology allows for precision construction.
• Excellent installability.
· Materials are of very high quality.
• Correct screw treatment.
• Wide array of options.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-PNI-2-150
VS-PNI-3-200
VS-PNI-4-200
VS-PNI-21/2-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Longueur
(mm)

-

Devis 2B (50A)150

-

Devis 3B (80A)200

-

Devis 4B (100A)200

-

Devis 2 1/2B (65A)200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Air Traitement de surface Chlorure de vinyle rigide Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique