Tuyau en acier à garniture par poudre de polyéthylène, pour alimentation en eau, embout de tuyau PB

Tuyau en acier à garniture par poudre de polyéthylène, pour alimentation en eau, embout de tuyau PB

[Features]
• Industry leading quality and production volume.
• The pipe nipples of best-selling JFE fittings are suitable for use with any fluids, including water, hot water, gas and other chemicals.
• Superior machining technology allows for precision construction.
• Excellent installability.
· Materials are of very high quality.
• Correct screw treatment.
• Wide array of options.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PB-PNI-1/2-34-B
PB-PNI-1/2-50
PB-PNI-1/2-65
PB-PNI-1/2-75
PB-PNI-1/2-100
PB-PNI-1/2-125
PB-PNI-1/2-150
PB-PNI-1-42-B
PB-PNI-1-50
PB-PNI-1-65
PB-PNI-1-75
PB-PNI-1-100
PB-PNI-1-125
PB-PNI-1-150
PB-PNI-2-58-B
PB-PNI-2-75
PB-PNI-2-100
PB-PNI-2-125
PB-PNI-2-150
PB-PNI-3/4-38-B
PB-PNI-3/4-50
PB-PNI-3/4-65
PB-PNI-3/4-75
PB-PNI-3/4-100
PB-PNI-3/4-125
PB-PNI-3/4-150
PB-PNI-3-78-B
PB-PNI-3-100
PB-PNI-3-150
PB-PNI-4-90-B
PB-PNI-4-150
PB-PNI-11/2-50-B
PB-PNI-11/2-75
PB-PNI-11/2-100
PB-PNI-11/2-125
PB-PNI-11/2-150
PB-PNI-11/4-50-B
PB-PNI-11/4-75
PB-PNI-11/4-100
PB-PNI-11/4-125
PB-PNI-11/4-150
PB-PNI-21/2-70-B
PB-PNI-21/2-100
PB-PNI-21/2-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme de connexion Filetage nominal M1 Longueur
(mm)

-

Devis [Raccord fileté] Double embout1/2B (15A)34

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1/2B (15A)50

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1/2B (15A)65

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1/2B (15A)75

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1/2B (15A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1/2B (15A)125

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1/2B (15A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout1B (25A)42

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1B (25A)50

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1B (25A)65

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1B (25A)75

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1B (25A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1B (25A)125

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1B (25A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout2B (50A)58

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)2B (50A)75

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)2B (50A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)2B (50A)125

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)2B (50A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout3/4B (20A)38

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3/4B (20A)50

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3/4B (20A)65

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3/4B (20A)75

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3/4B (20A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3/4B (20A)125

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3/4B (20A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout3B (80A)78

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3B (80A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)3B (80A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout4B (100A)90

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)4B (100A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout1 1/2B (40A)50

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/2B (40A)75

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/2B (40A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/2B (40A)125

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/2B (40A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout1 1/4B (32A)50

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/4B (32A)75

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/4B (32A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/4B (32A)125

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)1 1/4B (32A)150

-

Devis [Raccord fileté] Double embout2 1/2B (65A)70

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)2 1/2B (65A)100

-

Devis [Raccord fileté] Embout double (long)2 1/2B (65A)150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air
Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique