Raccord anticorrosion pour extrémité de tuyau pour alimentation en eau de type à usage double, raccord de noyau, noyau CD, douille de réduction

[Features]
· Our flanges can be used for butterfly valves with high reliability.
· Compatible with rolled threads (polyethylene powder-lined steel pipe for water supply applications (supports rolled thread).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-PL-CD-RS-1X1/2
C-PL-CD-RS-1X3/4
C-PL-CD-RS-2X1
C-PL-CD-RS-2X11/2
C-PL-CD-RS-2X11/4
C-PL-CD-RS-3/4X1/2
C-PL-CD-RS-3X2
C-PL-CD-RS-3X21/2
C-PL-CD-RS-4X3
C-PL-CD-RS-11/2X1
C-PL-CD-RS-11/2X11/4
C-PL-CD-RS-11/4X1
C-PL-CD-RS-11/4X3/4
C-PL-CD-RS-21/2X2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

-

Devis 1/2B (15A)1B (25A)

-

Devis 3/4B (20A)1B (25A)

-

Devis 1B (25A)2B (50A)

-

Devis 1 1/2B (40A)2B (50A)

-

Devis 1 1/4B (32A)2B (50A)

-

Devis 1/2B (15A)3/4B (20A)

-

Devis 2B (50A)3B (80A)

-

Devis 2 1/2B (65A)3B (80A)

-

Devis 3B (80A)4B (100A)

-

Devis 1B (25A)1 1/2B (40A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

-

Devis 1B (25A)1 1/4B (32A)

-

Devis 3/4B (20A)1 1/4B (32A)

-

Devis 2B (50A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Revêtement en résine
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique