Raccord anticorrosion pour extrémité de tuyau pour alimentation en eau de type à usage double, raccord de noyau, noyau C, bride 10K

[Features]
• Mechanism for preventing rust water support for soft installations, regardless of pipe type.
• JFE dual purpose core fitting.
• Compatible with two-pipe types.
• Excellent corrosion-proof performance. A double layer structure including a lip and ring provides superior installability.
• Wide product assortment.
• Flanges produced by the manufacturer can be securely used for butterfly valves.
• Compatible with rolling threading.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-PL-C-10KF-15
C-PL-C-10KF-20
C-PL-C-10KF-25
C-PL-C-10KF-32
C-PL-C-10KF-40
C-PL-C-10KF-50
C-PL-C-10KF-65
C-PL-C-10KF-80
C-PL-C-10KF-100
C-PL-C-10KF-125
C-PL-C-10KF-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

-

Devis 1/2B (15A)

-

Devis 3/4B (20A)

-

Devis 1B (25A)

-

Devis 1 1/4B (32A)

-

Devis 1 1/2B (40A)

-

Devis 2B (50A)

-

Devis 2 1/2B (65A)

-

Devis 3B (80A)

-

Devis 4B (100A)

-

Devis 5B (125A)

-

Devis 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique