• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièces de pied, capuchon de protection du sol en feutre à enfoncer【4 pièces par conditionnement】

Pièces de pied, capuchon de protection du sol en feutre à enfoncer

Type/Safety, protection supply / Safety, protection supply types / Interior protection supply
/ Materials / Hard felt
/ color / brown

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-204
A-205
A-206
A-207
A-215
A-216
A-217
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications Hauteur du corps principal (épaisseur)
(mm)
Nom du produit

3.09 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 22mm rond9Feutre à enfoncer 22mm, rond

9.86 €

4 pièces par conditionnement

3 jours 25mm rond9Feutre à enfoncer 25mm, rond

3.12 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 28mm rond9Feutre à enfoncer 28mm, rond

3.84 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 16×35mm9Feutre à enfoncer 16 × 35mm

3.06 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 19mm rond9Feutre à enfoncer 19mm, rond

3.91 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 32mm rond9Feutre à enfoncer 32mm, rond

4.14 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 19×45mm9.5Feutre à enfoncer 19×45mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de produits de protection et de sécurité Article de protection d'intérieur Matériau Feutre dur Collier Marron

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique