• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support carré (pour montage sur étagère)

Support carré (pour montage sur étagère)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: F-757

Marque: HILOGIK

Prix: 4.05

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-757

Référence pièce
F-757
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau D.E. du tuyau applicable principal(mm) Matériau angulaire Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en PVC
Matériau Fer Traitement de surface Chromé brillant Diamètre du trou de boulon(φ) 7
Longueur totale A(mm) 93 Largeur B(mm) 24 Hauteur C(mm) 24

Vous vous trouvez sur la page de Support carré (pour montage sur étagère), le numéro d'article est le suivant: F-757.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-757.

Assistance technique