• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Courroie en V standard type A standard

Courroie en V standard type A standard

Standard V belt made by a long-established Korean manufacturer, founded in 1945. With production technology and expertise cultivated over 70 years history, achieving high quality and low cost.
[Features]
· Cover cloth protects interior and enhances durability
· Less use of special codes, longer service life
· Excellent heat, oil and wear resistance
· Prevention of static electricity generation
· Sliding while running (slip) is low, with excellent power transmission.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A25
A30
A40
A50
A60
A80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Circonférence effective
(mm)
Circonférence externe
(mm)

5.15 €

3 jours 635662

4.46 €

3 jours 762790

5.37 €

3 jours 10161044

6.63 €

3 jours 12701298

7.50 €

3 jours 15241552

6.53 €

3 jours 20322060

Loading...

  1. 1

Informations de base

En forme de la courroie A Nombre de colonnes 1 rangée Propriétés Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Prévention de l'électricité statique / Résistant à l'abrasion
Fonction supplémentaire NA Largeur de courroie(mm) 12.5 Épaisseur(mm) 9.0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique