Référence fabricant: GH-22502-B
Marque: GOODHANDCLAMP
Prix: 19.59 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-22502-B
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage (MAX)(N) | 2500 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M8 | Matériel de vis de serrage | EN 1.0038 équiv. | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2280 à 2999 |
Type à embout à boulon | Boulon en acier | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras en forme de U (base à bride) GH-22502-B, le numéro d'article est le suivant: GH-22502-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-22502-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles