Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-201-L
Méthode de fixation | Moitié de la base à bride gauche | Force de serrage (MAX)(N) | 270 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | N° 8 | Matériel de vis de serrage | NYLON66 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 270 à 499 |
Type à embout à boulon | Boulon en nylon | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras en forme de U (base à bride) GH-201-L, le numéro d'article est le suivant: GH-201-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-201-L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles