Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GH-11421 |
GH-11421-SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Matériel de vis de serrage | Type à embout à boulon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Acier] Acier | Boulon en acier | ||
61.06 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Boulon en acier inoxydable |
Loading...
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage (MAX)(N) | 2000 | Taille de vis de serrage | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal | Force de serrage (plage)(N)(N) | 1050 à 2259 | Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériel de vis de serrage
Type à embout à boulon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles