• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride), poignée en T, GH-13008

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride), poignée en T, GH-13008

MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-13008

Référence pièce
GH-13008
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

24.39 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage 3/8 Matériel de vis de serrage Acier + NBR Catégorie Corps principal
Force de serrage (MAX)(N) 3200 Type à embout à boulon Boulon NBR avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride), poignée en T, GH-13008, le numéro d'article est le suivant: GH-13008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-13008.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique