Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Broche de fraisage fixe (base droite) GH-12401

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Broche de fraisage fixe (base droite) GH-12401

MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-12401

Référence pièce
GH-12401
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.11 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage (plage)(N)(N) 500 à 1049 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage M6 Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Catégorie Corps principal
Force de serrage (MAX)(N) 1000 Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Broche de fraisage fixe (base droite) GH-12401, le numéro d'article est le suivant: GH-12401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-12401.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique