• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de serrage à genouillère - Type à verrou - Base à bride, crochet à vis, GH-43120

Dispositif de serrage à genouillère - Type à verrou - Base à bride, crochet à vis, GH-43120
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: GH-43120

Marque: GOODHANDCLAMP

Prix: 16.33

Délai de livraison: 5 jours

  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-43120

Référence pièce
GH-43120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.33 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à tension Force de serrage(N) 1700 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 1400 à 1999

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Type à verrou - Base à bride, crochet à vis, GH-43120, le numéro d'article est le suivant: GH-43120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-43120.

Assistance technique