Référence fabricant: GH-30290M
Marque: GOODHANDCLAMP
Prix: 35.89 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-30290M
Type | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 2950 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M12 |
Matériel de vis de serrage | EN 1.0038 équiv. | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2000 à 3099 | Type à embout à boulon | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base à bride, course 23mm, poignée droite, GH-30290M, le numéro d'article est le suivant: GH-30290M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-30290M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles