Référence fabricant: GH-30609M
Marque: GOODHANDCLAMP
Prix: 241.62 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-30609M
Type | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 22730 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M16 |
Matériel de vis de serrage | EN 1.0038 équiv. | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 3100– | Type à embout à boulon | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Base à bride, course 57.1mm, poignée soudable, GH-30609M, le numéro d'article est le suivant: GH-30609M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-30609M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles