Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Extrémité / pointe fendue (base à bride) GH-21382 / GH-21382-SS

Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Extrémité / pointe fendue (base à bride) GH-21382 / GH-21382-SS
A horizontal type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 2500N. Iron or stainless steel may be selected for the main body material. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as offering OEM for various manufacturers, they also have manufacturing bases in Europe and North America. Their increased sales have allowed them to offer even greater value to customers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-21382
GH-21382-SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériel de vis de serrage Type à embout à boulon

9.80 €

1 5 jours EN 1.0038 équiv.[Acier] EN 1.0038 équiv.Boulon en acier

41.68 €

1 6 jours Acier inoxydableAcier inoxydableBoulon en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 2500 Taille de vis de serrage M6
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280 à 2999 Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Assistance technique