• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étau à main, GH-51030

Étau à main, GH-51030

Détails du produit:

Référence fabricant: GH-51030

Marque: GOODHANDCLAMP

Prix: 102.90

Délai de livraison: 5 jours

(i)Remarque

  • There are some errors in the contents of the catalog.
    (error) Clamping force (N) MAX
    (Correction) Clamping force (N)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-51030

Référence pièce
GH-51030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.90 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage(N) 2600 Matériau du corps principal EN 1.0038 équiv. Réglage de la position de la vis pointeau Sans vis à pointe

Vous vous trouvez sur la page de Étau à main, GH-51030, le numéro d'article est le suivant: GH-51030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-51030.

Assistance technique