Roulette à double roue, type amovible

Roulette à double roue, type amovible

[Product Information]
· Caster type: Insertion type
· Stopper: None
· Wheel characteristics: None
· Hardware material: Iron
· Shaft diameter (ø): 7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017415
00017416
00017418
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage B
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diamètre de roue A ou diamètre A
(Ø)
Largeur de roue C
(mm)
Résistance à la charge
(kg)
Nom du produit

2.51 €

5 jours 38~35.00303820Roulette à deux roues (amovible) 30

3.66 €

4 jours 54~35.00425430Roulette à deux roues (amovible) 40

4.72 €

4 jours 6335.01~80.00526340Roulette à deux roues (amovible) 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Nylon 6
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Fer Diamètre de l'arbre(Ø) 7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique