Roulette à montage en surface

Roulette à montage en surface
[Product Information]
· Caster type: Plate type fixed
· Stopper: None
· Wheel characteristics: None
· Hardware material: Iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017420
00017422
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage B
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diamètre de roue A ou diamètre A
(Ø)
Largeur de roue C
(mm)
Résistance à la charge
(kg)
Nom du produit

5.17 €

10 6 jours 23.5~35.00372215Roulette à frappe de surface 20mm

13.21 €

8 6 jours 3235.01~80.00573340Roulette à frappe de surface 32mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Roulette sphérique type à plaque Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Fer Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique