• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette double roue pour charges lourdes, n'endommage pas les sols, pour utilisation en intérieur

Roulette double roue pour charges lourdes, n'endommage pas les sols, pour utilisation en intérieur

[Product Information]
· Caster type: Plate type swivel
· Mounting height (mm): 98
· Load range (daN): 35.01 to 80.00
· Wheel characteristics: None
· Hardware material: Iron
· Wheel diameter A (ø): 75
· Load resistance (kg): 80

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017424
00017425
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Nom du produit

15.98 €

4 jours NARoulette T-75PU

18.84 €

4 jours Avec double butée (rotation + pivotement)Roulette TSD-75PU WS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage B(mm) 98 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Fer
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 55 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 42
Longueur de la plaque(mm) 70 Largeur de plaque(mm) 58 Diamètre de roue A ou diamètre A(Ø) 75
Largeur de roue C(mm) 59 Résistance à la charge(kg) 80

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique