• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette à double roue, type à boulon (avec butée)

Roulette à double roue, type à boulon (avec butée)

[Product Information]
· Caster type: Screw-in type
· Mounting height (mm): 65
· Stopper: Rotation stopper included
· Wheel characteristics: None
· Hardware material: Iron
· Screw diameter: M8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017385
00017386
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de charge
(daN)
Diamètre de roue A ou diamètre A
(Ø)
Largeur de roue C
(mm)
Résistance à la charge
(kg)
Nom du produit

5.80 €

4 jours ~35.004240.530Roulette à deux roues N-M8-40S

7.05 €

4 jours 35.01~80.005248.540Roulette à deux roues N-M8-50S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage B(mm) 65 Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Nylon 6 Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Fer
Diam. de filetage M8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique