Fixation en hauteur de suspension, avec tendeur S à suspension facile

Fixation en hauteur de suspension, avec tendeur S à suspension facile
  • Remise sur volume
[Features]
· Hinged hanging band for use with SGP pipes. Can be used in combination with VP40A / VP100A.
· Temporary suspending band for pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-012195-15A
N-012195-20A
N-012195-25A
N-012195-32A
N-012195-40A
N-012195-50A
N-012195-65A
N-012195-80A
N-012195-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

2.43 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 3015A21.7

2.52 €

1 Disponible 10 jours 20 à moins de 3020A27.2

2.55 €

1 Disponible 10 jours 30 à moins de 4025A34

3.24 €

1 8 jours 40 à moins de 5032A42.7

2.77 €

1 Disponible 10 jours 40 à moins de 5040A48.6

2.55 €

1 8 jours 60 à moins de 7050A60.5

3.55 €

1 Disponible 10 jours 70 à moins de 8065A76.3

4.09 €

1 8 jours 80 à moins de 9080A89.1

4.86 €

1 Jour même

Stock

100 à moins de 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier
Traitement de surface Zingage Spécifications Emballé dans un sac

Assistance technique