Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fixation de tuyau suspendu, bande d'assemblage suspendue avec tendeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010112-15A
N-010112-20A
N-010112-25A
N-010112-32A
N-010112-40A
N-010112-50A
N-010112-65A
N-010112-80A
N-010112-100A
N-010112-125A
N-010112-150A
N-010112-200A
N-010112-250A
N-010112-300A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Spécifications

1.51 €

9 jours 20 à moins de 3015A21.7Emballé dans un sac

1.52 €

9 jours 20 à moins de 3020A27.2Emballé dans un sac

1.55 €

9 jours 30 à moins de 4025A34Emballé dans un sac

2.10 €

Disponible 7 jours 40 à moins de 5032A42.7Emballé dans un sac

1.78 €

Disponible 9 jours 40 à moins de 5040A48.6Emballé dans un sac

2.30 €

Disponible 7 jours 60 à moins de 7050A60.5Emballé dans un sac

2.99 €

Disponible 7 jours 70 à moins de 8065A76.3Emballé dans un sac

3.37 €

Disponible 7 jours 80 à moins de 9080A89.1Emballé dans un sac

4.47 €

Disponible 7 jours 100 à moins de 200100A114.3Emballé dans un sac

6.93 €

9 jours 100 à moins de 200125A139.8-

9.23 €

9 jours 100 à moins de 200150A165.2-

12.82 €

10 jours 200 à moins de 300200A216.3-

28.32 €

10 jours 200 à moins de 300250A267.4-

38.71 €

10 jours 300 à moins de 400300A318.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier
Traitement de surface Zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique