Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension de montage en acier inoxydable avec tendeur, type B

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension de montage en acier inoxydable avec tendeur, type B
  • Remise sur volume

[Features]
· Assembly type hanging band for thick stainless steel tubes. Can also be used together with models VP40A - VP150A.
· Can be used in combination with SGP pipes (anti electric corrosion treatment is required).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010122-15A
N-010122-20A
N-010122-25A
N-010122-32A
N-010122-40A
N-010122-50A
N-010122-65A
N-010122-80A
N-010122-100A
N-010122-125A
N-010122-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Spécifications

7.51 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 3015A21.7Emballé dans un sac

8.68 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 3020A27.2Emballé dans un sac

10.36 €

Disponible 9 jours 30 à moins de 4025A34Emballé dans un sac

5.24 €

Disponible 9 jours 40 à moins de 5032A42.7Emballé dans un sac

5.87 €

Disponible 9 jours 40 à moins de 5040A48.6Emballé dans un sac

5.94 €

Disponible 9 jours 60 à moins de 7050A60.5Emballé dans un sac

7.81 €

Disponible 7 jours 70 à moins de 8065A76.3Emballé dans un sac

8.81 €

Disponible 7 jours 80 à moins de 9080A89.1Emballé dans un sac

9.58 €

Disponible 7 jours 100 à moins de 200100A114.3Emballé dans un sac

31.38 €

9 jours 100 à moins de 200125A139.8-

43.73 €

9 jours 100 à moins de 200150A165.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique