Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Support de tuyau en suspension, bande de suspension PC avec tendeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010179-15A
N-010179-20A
N-010179-25A
N-010179-32A
N-010179-40A
N-010179-50A
N-010179-65A
N-010179-80A
N-010179-100A
N-010179-125A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Spécifications

1.69 €

7 jours 20 à moins de 3015A25.7Emballé dans un sac

1.64 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 3020A31.2Emballé dans un sac

1.70 €

Disponible 9 jours 30 à moins de 4025A37.6Emballé dans un sac

2.24 €

Disponible 7 jours 40 à moins de 5032A46.3Emballé dans un sac

2.67 €

Disponible 7 jours 40 à moins de 5040A52.2Emballé dans un sac

2.79 €

Disponible 7 jours 60 à moins de 7050A64.1Emballé dans un sac

2.93 €

9 jours 70 à moins de 8065A79.9Emballé dans un sac

3.04 €

9 jours 80 à moins de 9080A92.7Emballé dans un sac

4.07 €

Disponible 7 jours 100 à moins de 200100A118.3Emballé dans un sac

18.35 €

9 jours 100 à moins de 200125A143.8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement
Traitement de surface Zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique