Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension PC en acier inoxydable avec tendeur

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension PC en acier inoxydable avec tendeur
  • Remise sur volume

[Features]
· Suspending band for hard PVC lined steel pipe (outer surface coated steel pipe).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010182-15A
N-010182-20A
N-010182-25A
N-010182-32A
N-010182-40A
N-010182-50A
N-010182-65A
N-010182-80A
N-010182-100A
N-010182-125A
N-010182-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Spécifications

9.10 €

Disponible 7 jours 20 à moins de 3015A25.7Emballé dans un sac

9.47 €

Disponible 7 jours 30 à moins de 4020A31.2Emballé dans un sac

9.58 €

Disponible 7 jours 30 à moins de 4025A37.6Emballé dans un sac

9.74 €

Disponible 7 jours 40 à moins de 5032A46.3Emballé dans un sac

10.07 €

Disponible 7 jours 50 à moins de 6040A52.2Emballé dans un sac

10.23 €

Disponible 7 jours 60 à moins de 7050A64.1Emballé dans un sac

10.30 €

Disponible 7 jours 70 à moins de 8065A79.9Emballé dans un sac

10.38 €

Disponible 7 jours 90 à moins de 10080A92.7Emballé dans un sac

10.48 €

Disponible 7 jours 100 à moins de 200100A118.3Emballé dans un sac

34.22 €

9 jours 100 à moins de 200125A143.8-

16.04 €

9 jours 100 à moins de 200150A170.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique