Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension TP en acier inoxydable avec tendeur

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension TP en acier inoxydable avec tendeur
  • Remise sur volume

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your preferred product using the support bracket correspondence table as a reference.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-012135-40A
N-012135-50A
N-012135-65A
N-012135-75A
N-012135-100A
N-012135-125A
N-012135-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

13.19 €

Disponible 7 jours 60 à moins de 7040A63

13.45 €

Disponible 7 jours 70 à moins de 8050A76

13.78 €

Disponible 7 jours 90 à moins de 10065A92

14.04 €

Disponible 7 jours 100 à moins de 20075A105

14.47 €

Disponible 7 jours 100 à moins de 200100A129

33.16 €

9 jours 100 à moins de 200125A159

35.13 €

10 jours 100 à moins de 200150A186

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique