Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension VP en acier inoxydable avec tendeur

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension VP en acier inoxydable avec tendeur
  • Remise sur volume

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band.
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010197-13A
N-010197-16A
N-010197-20A
N-010197-25A
N-010197-30A
N-010197-40A
N-010197-50A
N-010197-65A
N-010197-80A
N-010197-100A
N-010197-125A
N-010197-150A
N-010197-200A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Spécifications

6.14 €

Disponible 9 jours 10 – moins de 2013A18Emballé dans un sac

8.35 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 3016A22Emballé dans un sac

9.57 €

9 jours 20 à moins de 3020A26Emballé dans un sac

2.52 €

9 jours 30 à moins de 4025A32Emballé dans un sac

2.46 €

9 jours 30 à moins de 4030A38Emballé dans un sac

3.46 €

9 jours 40 à moins de 5040A48Emballé dans un sac

3.77 €

9 jours 60 à moins de 7050A60Emballé dans un sac

4.37 €

9 jours 70 à moins de 8065A76-

4.86 €

9 jours 80 à moins de 9080A89-

5.67 €

9 jours 100 à moins de 200100A114-

10.38 €

9 jours 100 à moins de 200125A140-

12.26 €

9 jours 100 à moins de 200150A165-

14.55 €

10 jours 200 à moins de 300200A216-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique