Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Support de tuyau en suspension, bande de suspension SU revêtue par trempage, avec tendeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-012162-13SU
N-012162-20SU
N-012162-25SU
N-012162-30SU
N-012162-40SU
N-012162-50SU
N-012162-60SU
N-012162-75SU
N-012162-80SU
N-012162-100SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Spécifications

2.60 €

Disponible 7 jours 10 – moins de 2013SU15.88Emballé dans un sac

2.47 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 3020SU22.23Emballé dans un sac

3.23 €

Disponible 9 jours 20 à moins de 3025SU28.58Emballé dans un sac

2.02 €

Disponible 9 jours 30 à moins de 4030SU34Emballé dans un sac

2.22 €

Disponible 9 jours 40 à moins de 5040SU42.7Emballé dans un sac

2.42 €

Disponible 9 jours 40 à moins de 5050SU48.6Emballé dans un sac

2.71 €

9 jours 60 à moins de 7060SU60.5-

3.29 €

9 jours 70 à moins de 8075SU76.3-

5.12 €

Disponible 9 jours 80 à moins de 9080SU89.1-

3.56 €

9 jours 100 à moins de 200100SU114.3-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique