Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension antivibration isolée en acier inoxydable avec tendeur

Fixation de tuyau de suspension / bande de suspension antivibration isolée en acier inoxydable avec tendeur

[Features]
· A vibration-proof hanging band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10 mm thick synthetic rubber, compliant with public works standards, is attached.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-012172-15A
N-012172-20A
N-012172-25A
N-012172-32A
N-012172-40A
N-012172-50A
N-012172-65A
N-012172-80A
N-012172-100A
N-012172-125A
N-012172-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)
Spécifications

21.76 €

Jour même

Stock

20 à moins de 3015A21.7Emballé dans un sac

22.74 €

9 jours 20 à moins de 3020A27.2Emballé dans un sac

25.94 €

9 jours 30 à moins de 4025A34Emballé dans un sac

25.92 €

9 jours 40 à moins de 5032A42.7Emballé dans un sac

27.45 €

9 jours 40 à moins de 5040A48.6Emballé dans un sac

28.86 €

9 jours 60 à moins de 7050A60.5Emballé dans un sac

31.18 €

9 jours 70 à moins de 8065A76.3Emballé dans un sac

34.34 €

9 jours 80 à moins de 9080A89.1Emballé dans un sac

37.86 €

9 jours 100 à moins de 200100A114.3Emballé dans un sac

52.60 €

9 jours 100 à moins de 200125A139.8-

55.04 €

10 jours 100 à moins de 200150A165.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en acier
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique