Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Suspensions Ace avec fixations résistantes aux vibrations pour la tuyauterie

Suspensions Ace avec fixations résistantes aux vibrations pour la tuyauterie

The high-quality made-in-Japan ace hangers are vibration resistant metal fixtures for piping and are manufactured by NICHIEI INTEC CO., LTD. These fixtures used for piping are highly vibration resistant.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-150101-15A
N-150101-20A
N-150101-25A
N-150101-32A
N-150101-40A
N-150101-50A
N-150101-65A
N-150101-80A
N-150101-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Le diamètre extérieur du tube de l'application principale
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

11.77 €

9 jours 20 à moins de 3015A21.7

12.39 €

9 jours 20 à moins de 3020A27.2

13.35 €

9 jours 30 à moins de 4025A34

14.09 €

9 jours 40 à moins de 5032A42.7

16.92 €

9 jours 40 à moins de 5040A48.6

17.14 €

9 jours 60 à moins de 7050A60.5

22.54 €

9 jours 70 à moins de 8065A76.3

27.17 €

9 jours 80 à moins de 9080A89.1

15.90 €

9 jours 100 à moins de 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier
Traitement de surface Zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique