Raccord pour tuyauterie verticale / patte de montage avec bande verticale type charnière BN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010202-15A
N-010202-20A
N-010202-25A
N-010202-32A
N-010202-40A
N-010202-50A
N-010202-65A
N-010202-80A
N-010202-100A
N-010202-125A
N-010202-150A
N-010202-200A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

1.33 €

Disponible 7 jours 20 – moins de 3015A21.7

1.40 €

Disponible 7 jours 20 – moins de 3020A27.2

1.46 €

Disponible 7 jours 30 – moins de 4025A34.0

1.53 €

Disponible 7 jours 40 – moins de 5032A42.7

1.63 €

Disponible 7 jours 40 – moins de 5040A48.6

1.74 €

Disponible 7 jours 60 – moins de 7050A60.5

2.00 €

Disponible 7 jours 70 – moins de 8065A76.3

2.21 €

Disponible 7 jours 80 – moins de 9080A89.1

2.44 €

Disponible 7 jours 100 – moins de 200100A114.3

4.24 €

9 jours 100 – moins de 200125A139.8

5.29 €

9 jours 100 – moins de 200150A165.2

13.87 €

Devis 200 – moins de 300200A216.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu
Traitement de surface Zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique