• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale FTP en acier inoxydable de type BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale FTP en acier inoxydable de type BN

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010289-25A
N-010289-30A
N-010289-40A
N-010289-50A
N-010289-65A
N-010289-75A
N-010289-100A
N-010289-125A
N-010289-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

10.72 €

9 jours 40 – moins de 5025A47.0

10.81 €

9 jours 50 – moins de 6030A53.0

11.52 €

9 jours 60 – moins de 7040A61.0

12.09 €

9 jours 70 – moins de 8050A73.7

12.56 €

9 jours 80 – moins de 9065A89.7

12.78 €

9 jours 100 – moins de 20075A102.9

13.61 €

9 jours 100 – moins de 200100A129

24.87 €

9 jours 100 – moins de 200125A156.0

27.21 €

9 jours 100 – moins de 200150A183.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique