Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale TP en acier inoxydable avec BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale TP en acier inoxydable avec BN
  • Remise sur volume

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010262-40A
N-010262-50A
N-010262-65A
N-010262-75A
N-010262-100A
N-010262-125A
N-010262-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

13.03 €

Disponible 9 jours 60 – moins de 7040A63

12.66 €

Disponible 9 jours 70 – moins de 8050A76

18.39 €

Disponible 9 jours 90 – moins de 10065A92

9.43 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 20075A105

10.47 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 200100A129

29.85 €

9 jours 100 – moins de 200125A159

34.13 €

9 jours 100 – moins de 200150A186

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique