Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale PC avec BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale PC avec BN
  • Remise sur volume

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride lined steel pipe (outer surface coated steel pipe) for standing band.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010242-15A
N-010242-20A
N-010242-25A
N-010242-32A
N-010242-40A
N-010242-50A
N-010242-65A
N-010242-80A
N-010242-100A
N-010242-125A
N-010242-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

1.37 €

Disponible 9 jours 20 – moins de 3015A25.7

1.40 €

Disponible 9 jours 30 – moins de 4020A31.2

1.43 €

Disponible 9 jours 30 – moins de 4025A37.6

1.44 €

Disponible 9 jours 40 – moins de 5032A46.3

1.87 €

Disponible 9 jours 50 – moins de 6040A52.2

1.92 €

Disponible 9 jours 60 – moins de 7050A64.1

2.39 €

Disponible 9 jours 70 – moins de 8065A79.9

2.60 €

Disponible 9 jours 90 – moins de 10080A92.7

2.65 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 200100A118.3

10.72 €

9 jours 100 – moins de 200125A143.8

11.84 €

9 jours 100 – moins de 200150A170.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu
Traitement de surface Zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique