• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale VP avec BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale VP avec BN
  • Remise sur volume

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band.
· 200A or higher are made of flat plate without ribbing.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010258-13A
N-010258-16A
N-010258-20A
N-010258-25A
N-010258-30A
N-010258-40A
N-010258-50A
N-010258-65A
N-010258-80A
N-010258-100A
N-010258-125A
N-010258-150A
N-010258-200A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

1.17 €

Disponible 9 jours 10 – moins de 2013A18

1.18 €

Disponible 9 jours 20 – moins de 3016A22

1.17 €

9 jours 20 – moins de 3020A26

1.17 €

9 jours 30 – moins de 4025A32

1.21 €

Disponible 9 jours 30 – moins de 4030A38

1.28 €

Disponible 9 jours 40 – moins de 5040A48

1.33 €

Disponible 9 jours 60 – moins de 7050A60

1.84 €

Disponible 9 jours 70 – moins de 8065A76

1.80 €

Disponible 9 jours 80 – moins de 9080A89

2.17 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 200100A114

9.54 €

9 jours 100 – moins de 200125A140

10.17 €

9 jours 100 – moins de 200150A165

12.66 €

Devis 200 – moins de 300200A216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en chlorure de vinyle
Traitement de surface Zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique