• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord pour tuyauterie verticale, pied de montage, bande verticale matérielle antivibration BN

Raccord pour tuyauterie verticale, pied de montage, bande verticale matérielle antivibration BN

[Features]
· A vibration-proof vertical band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 3-mm-thick synthetic rubber that complies with requirement for public works is attached.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-013272-15A
N-013272-20A
N-013272-25A
N-013272-32A
N-013272-40A
N-013272-50A
N-013272-65A
N-013272-80A
N-013272-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

2.70 €

9 jours 20 – moins de 3015A21.7

2.77 €

9 jours 20 – moins de 3020A27.2

2.82 €

9 jours 30 – moins de 4025A34.0

8.89 €

9 jours 40 – moins de 5032A42.7

9.09 €

9 jours 40 – moins de 5040A48.6

9.19 €

9 jours 60 – moins de 7050A60.5

9.47 €

9 jours 70 – moins de 8065A76.3

9.74 €

9 jours 80 – moins de 9080A89.1

10.34 €

9 jours 100 – moins de 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu
Traitement de surface Zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique