Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale antivibration isolée en acier inoxydable avec BN

Fixation de tuyau vertical / patte de montage, bande verticale antivibration isolée en acier inoxydable avec BN
[Features]
· A vibration-proof standing band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10 mm thick synthetic rubber, compliant with public works standards, is attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-010297-15A
N-010297-20A
N-010297-25A
N-010297-32A
N-010297-40A
N-010297-50A
N-010297-65A
N-010297-80A
N-010297-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal du tuyau Diamètre compatible des tuyaux (A)
(mm)

30.53 €

1 10 jours 20 – moins de 3015A21.7

30.72 €

1 10 jours 20 – moins de 3020A27.2

32.60 €

1 10 jours 30 – moins de 4025A34.0

33.68 €

1 10 jours 40 – moins de 5032A42.7

34.39 €

1 10 jours 40 – moins de 5040A48.6

36.79 €

1 10 jours 60 – moins de 7050A60.5

34.36 €

1 10 jours 70 – moins de 8065A76.3

42.03 €

1 10 jours 80 – moins de 9080A89.1

50.42 €

1 10 jours 100 – moins de 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu
Traitement de surface NA

Assistance technique