Boulon en U en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-070448-W3/8X80A

Référence pièce
N-070448-W3/8X80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.27 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulons métalliques en U D.E. du tuyau applicable principal(mm) 80 – moins de 90 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable Traitement de surface NA Diamètre nominal du tuyau 80A
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm) 89.1 Taille de vis W3/8

Vous vous trouvez sur la page de Boulon en U en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: N-070448-W3/8X80A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-070448-W3/8X80A.

Assistance technique