Boulon SUU revêtu par trempage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-070470-25SU

Référence pièce
N-070470-25SU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.87 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulons métalliques en U D.E. du tuyau applicable principal(mm) 20 – moins de 30 Matériau Acier
Type de tuyau applicable Tuyau en acier inoxydable Traitement de surface Placage chromé Diamètre nominal du tuyau 25SU
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm) 28.58

Vous vous trouvez sur la page de Boulon SUU revêtu par trempage, le numéro d'article est le suivant: N-070470-25SU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-070470-25SU.

Assistance technique